- Model numarası:
- CP 6442500
- Malzeme
- Pano ve kapı: Çelik sac
Çerçeveler ve ön plaka: Alüminyum
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Çerçeve ve ön plaka: doğal anodize
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol bağlantısız pano
Yana nokta konumlandırılmış montaj profilleri
Ön maksimum salgın ve monte edilmiş, kullanımı kolay 3 mm ön panel alüminyum çerçeveli, içten cıvatalı
Arka kapı, sağ menteşeli
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
- Ölçüler
- Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 380 mm
Derinlik: 249 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- Kilit sayısı
- 1
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,746 kg
- Brüt ağırlık
- 9,206 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177252974
- ECLASS 8.0
- 27180505