Tablo ön parçalı kumanda kabini

Model numarası: CP 6552500

Kumanda paneli, çelik sac

Model numarası:
CP 6552500
Malzeme
Pano ve kapı: Çelik sac
Çerçeveler ve ön plaka: Alüminyum
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Çerçeve ve ön plaka: doğal anodize
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol bağlantısız pano
Yana nokta konumlandırılmış montaj profilleri
Ön maksimum salgın ve monte edilmiş, kullanımı kolay 3 mm ön panel alüminyum çerçeveli, içten cıvatalı
Arka kapı, sağ menteşeli
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Ölçüler
Genişlik: 500 mm
Yükseklik: 500 mm
Derinlik: 249 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Kilit sayısı
2
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
13,024 kg
Brüt ağırlık
13,709 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177252998
ECLASS 8.0
27180505
Veri sayfaları
Technical Data sheet