- Model numarası:
- CP 6681000
- Dizayn
- Taşıyıcı kol bağlantısı CP 40 ile, paslanmaz çelik
- Fayda
- Yüksek basınçlı temizlik makinelerine karşı dayanıklı: Conta, iki yüzey arasında bulunur ve rakor ile en iyi şekilde sıkıştırılır.
- Temiz oda uyumlu: Gıda ürünleri sektöründeki yüksek talepler için vidalı sabitleme. İç kısımda plastik tapa ile veya dış altı köşeli vidalarla.
- Malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Yüzey
- Kumlanmış, kum kalınlığı 400
- Ölçüler
- Genişlik: 530 mm
Yükseklik: 360 mm
Derinlik: 120 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 66
- IP X9
- Taşıyıcı kol bağlantısına uygun
- üst veya alt (panonun döndürülmesiyle)
- Cleanroom class
- DIN EN ISO 14 644-1 uyarınca hava saflık sınıfı 1
- Ana malzeme
- Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,835 kg
- Brüt ağırlık
- 9,3 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 35,41
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177305656
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Ürün açıklaması
-
CP Premium Panel IP69K, GYD:530x360x120, paslanmaz, 1.4301