- Model numarası:
- CP 6340000
- Dizayn
- CP 40 için 90 x 71 mm taşıyıcı kol bağlantılı, çelik
- Ürün açıklaması
- Ön panellere monte edilen küçük kontrol üniteleri için. Ön panel arkadan yerleştirilir ve iç taraftan sıkma kelepçesi ile sabitlenir. Malzeme kalınlıkları 2 ile 6 mm arasında olan özel ön panellerin kullanılması mümkündür. Soldan veya sağdan menteşeli arka panel. Çelik CP40 taşıyıcı kol sistemi için çatı bağlantısı ve desteği.
- Malzeme
- Tavan plakası, taban plakası: Çinko pres döküm
Arka panel: Alüminyum
Yan parçalar: Çekme alüminyum profil
Vidalı kapak: Plastik
- Yüzey
- Tavan plakası, taban plakası, yan parçalar: Toz kaplamalı
Arka panel: Doğal eloksallı
- Renk
- RAL 7024
- Teslimat kapsamı
- Tavan plakası
Taban plakası
Arka panel
Yan parçalar
Vidalı kapak
Conta ve sıkma vidası dahil
- Ölçüler
- Genişlik: 241 mm
Yükseklik: 238 mm
Derinlik: 87 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Ön panel genişliği için uygun
- 178 mm
- Ön panel yüksekliği için uygun
- 200 mm
- Dizayn
- Arkadan servis erişimi
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,576 kg
- Brüt ağırlık
- 3,68 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177382688
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Ürün açıklaması
-
CP Kompakt panel, S, GYD:241x238x87mm