Kompakt-Panel

Model numarası: CP 6340300

Alüminyum profilden zarif tasarımlı kumanda panosu. Küçük kumanda panelleri için ideal. Çok yönlü iç donatım

Model numarası:
CP 6340300
Dizayn
CP 40 için 90 x 71 mm taşıyıcı kol bağlantılı, çelik
Ürün açıklaması
Ön panellere monte edilen küçük kontrol üniteleri için. Ön panel arkadan yerleştirilir ve iç taraftan sıkma kelepçesi ile sabitlenir. Malzeme kalınlıkları 2 ile 6 mm arasında olan özel ön panellerin kullanılması mümkündür. Soldan veya sağdan menteşeli arka panel. Çelik CP40 taşıyıcı kol sistemi için çatı bağlantısı ve desteği.
Malzeme
Tavan plakası, taban plakası: Çinko pres döküm
Arka panel: Alüminyum
Yan parçalar: Çekme alüminyum profil
Vidalı kapak: Plastik
Yüzey
Tavan plakası, taban plakası, yan parçalar: Toz kaplamalı
Arka panel: Doğal eloksallı
Renk
RAL 7024
Teslimat kapsamı
Tavan plakası
Taban plakası
Arka panel
Yan parçalar
Vidalı kapak
Conta ve sıkma vidası dahil
Ölçüler
Genişlik: 315 mm
Yükseklik: 238 mm
Derinlik: 87 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Ön panel genişliği için uygun
252 mm
Ön panel yüksekliği için uygun
200 mm
Dizayn
Arkadan servis erişimi
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,028 kg
Brüt ağırlık
4,12 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177382718
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Ürün açıklaması
CP Kompakt panel, S, GYD:315x238x87mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar