Optipanel

Model numarası: CP 6380040

Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Küçük paneller ve kumanda çözümleri için. Son derece yalın tasarım, eklentilerin kendisi kadar yere ihtiyaç duyar.

Model numarası:
CP 6380040
Dizayn
Taşıyıcı kol bağlantısı köşeli 120 x 65 mm
Fayda
Alüminyum kutu, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği.
Yüksek stabilite de düşük ağırlık
Bütün Rittal ayaklı ve taşıyıcı kol sistemleri ile uyumludur
Malzeme
Pano: Çekme alüminyum profil
Köşe parçaları: Çinko pres döküm
Koruma köşeleri: Plastik
General colour
Doğal anodize
Renk
Pano: doğal anodize
Köşe parçaları: RAL 7035
Koruma köşeleri: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı
Menteşeli arka duvarlı pano
Contalar dahil
Ölçüler
Genişlik: 526,6 mm
Yükseklik: 398,8 mm
Derinlik: 110 mm
Montaj derinliği
100 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65
Ön panel genişliği için uygun
482,6 mm
Ön panel yüksekliği için uygun
354,8 mm
Dizayn
Arkadan servis erişimi
Bilgi
Pano çevrilerek taşıyıcı kol bağlantısı değiştirilebilir
3 mm double-bit kilit 41 mm'lik kilit, plastik kapı kolları ve t tutamağı ile değiştirilebilir,
En uzun pano tarafında arka duvarın menteşesi
Ana malzeme
Alüminyum
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,069 kg
Brüt ağırlık
6,388 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177429093
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Ürün açıklaması
CP Optipanel, L, GYD:527x399x110mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar