- Model numarası:
- CP 6380050
- Dizayn
- Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm
- Fayda
- Alüminyum kutu, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği.
- Yüksek stabilite de düşük ağırlık
- Bütün Rittal ayaklı ve taşıyıcı kol sistemleri ile uyumludur
- Malzeme
- Pano: Çekme alüminyum profil
Köşe parçaları: Çinko pres döküm
Koruma köşeleri: Plastik
- General colour
- Doğal anodize
- Renk
- Pano: doğal anodize
Köşe parçaları: RAL 7035
Koruma köşeleri: RAL 7024 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli arka duvarlı pano
Contalar dahil
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 65
- Dizayn
- Arkadan servis erişimi
- Bilgi
- Pano çevrilerek taşıyıcı kol bağlantısı değiştirilebilir
- 3 mm double-bit kilit 41 mm'lik kilit, plastik kapı kolları ve t tutamağı ile değiştirilebilir,
- En uzun pano tarafında arka duvarın menteşesi
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
- Paketteki adet
- 1 adet
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177494671
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505