Komfort-Panel

Model numarası: CP 6372561

Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Yüksek stabilitede düşük ağırlık. IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP 65.

Model numarası:
CP 6372561
Dizayn
Taşıyıcı kol bağlantısı köşeli 120 x 65 mm
Fayda
Alüminyum kutu, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği.
Yüksek stabilite de düşük ağırlık
Bütün Rittal ayaklı ve taşıyıcı kol sistemleri ile uyumludur
Malzeme
Pano: Çekme alüminyum profil
Köşe parçaları: Çinko pres döküm
Koruma köşeleri: Plastik
General colour
Doğal anodize
Renk
Pano: doğal anodize
Köşe parçaları: RAL 7035
Koruma köşeleri: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol bağlantısı yuvalı pano
3 mm double-bit kilit 41 mm'lik kilit, plastik kapı kolları ve t tutamağı ile değiştirilebilir,
Ön paneller için contalar ve sabitleme malzemeleri dahil
Arka panel menteşeli, en uzun pano kenarında menteşe
Montaj derinliği
74 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Ön panel genişliği için uygun
520 mm
Ön panel yüksekliği için uygun
600 mm
Dizayn
Arkadan servis erişimi
Bilgi
Pano çevrilerek taşıyıcı kol bağlantısı değiştirilebilir
Ana malzeme
Alüminyum
Kilit
Kilit modeli: Cıvata kiliti
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,3 kg
Brüt ağırlık
13,2 kg
EAN
4028177663121
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Ürün açıklaması
CP Comfort-Panel Base Program
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar