Komfort-Panel

Model numarası: CP 6372563

Alüminyum pano, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği. Yüksek stabilitede düşük ağırlık. IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP 65.

Model numarası:
CP 6372563
Dizayn
Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm
Fayda
Alüminyum kutu, en uygun pasif ısı transferi için yüksek ısı iletkenliği.
Yüksek stabilite de düşük ağırlık
Bütün Rittal ayaklı ve taşıyıcı kol sistemleri ile uyumludur
Malzeme
Pano: Çekme alüminyum profil
Köşe parçaları: Çinko pres döküm
Koruma köşeleri: Plastik
General colour
Doğal anodize
Renk
Pano: doğal anodize
Köşe parçaları: RAL 7035
Koruma köşeleri: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol bağlantısı yuvalı pano
3 mm double-bit kilit 41 mm'lik kilit, plastik kapı kolları ve t tutamağı ile değiştirilebilir,
Ön paneller için contalar ve sabitleme malzemeleri dahil
Arka panel vidalı, pano ön tarafı katlanabilir, yan çift kilit elemanlı
Ölçüler
Genişlik: 628,5 mm
Yükseklik: 708,5 mm
Derinlik: 209 mm
Montaj derinliği
191 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Ön panel genişliği için uygun
520 mm
Ön panel yüksekliği için uygun
600 mm
Dizayn
Arkadan servis erişimi
Bilgi
Pano çevrilerek taşıyıcı kol bağlantısı değiştirilebilir
Ana malzeme
Alüminyum
Kilit
Kilit modeli: hilal şeklinde kilit göbeği
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
18,7 kg
Brüt ağırlık
20,34 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177663145
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Ürün açıklaması
CP Komfort panel GYD:520x600x191mm
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar