Tutamaklı kumanda panosu

Model numarası: CP 6315200

Çelik sacdan modern tasarımda tutma çıtalı kumanda panosu, CP 60 / 120 / 180 taşıma kolu sistemlerine uygun Ø 130 mm taşıma kolu kesiti, servis erişimi isteğe bağlı olarak önden veya arkadan, işleme için alüminyum ön plaka, kolay sökülebilir, koruma türü IP 55

Model numarası:
CP 6315200
Malzeme
Pano ve kapı: Çelik sac
Tutamak çubukları: Alüminyum
Ön panel: Alüminyum
Kapama kapakları: Plastik
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Ön panel: doğal anodize
Renk
Pano ve kapı: RAL 7035
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Ön panel: doğal anodize
Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano
Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli
Yan tutamak çubukları ve kapaklar
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
TS sistem dahili montaj aparatı
Ölçüler
Genişlik: 380 mm
Yükseklik: 300 mm
Derinlik: 210 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Dizayn
Önden servis erişimi
Bilgi
Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri
Önden servis erişimi için kilit sistemleri: Kilit göbekleri 41 mm, emniyet silindiri, plastik kapı kolları ve T-kapı kolları, model C
Ana malzeme
Alüminyum
Ürün numarasına dair not
uygun montaj plakası 5050.430 sevkiyat çantalı 5050.507
Kilit
Kilit modeli: hilal şeklinde kilit göbeği
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,955 kg
Brüt ağırlık
8,374 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177693944
ECLASS 8.0
27180505
Ürün açıklaması
CP Kumanda paneli, GYD:380x300x210mm, önden erişim
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Teknik detaylar