- Model numarası:
- CP 6320000
- Malzeme
- Pano ve kapı: Çelik sac
Tutamak çubukları: Alüminyum
Ön panel: Alüminyum
Kapama kapakları: Plastik
- Yüzey
- Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Ön panel: doğal anodize
- Renk
- Pano ve kapı: RAL 7035
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Ön panel: doğal anodize
Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano
Kolay işlenebilen 3 mm alüminyum ön panel, maksimum kesitli
Yan tutamak çubukları ve kapaklar
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
TS sistem dahili montaj aparatı
- Ölçüler
- Genişlik: 300 mm
Yükseklik: 200 mm
Derinlik: 155 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Dizayn
- Arkadan servis erişimi
- Bilgi
- Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
- İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri
- Arkadan servis erişimi için kilit sistemleri: Kilit göbekleri 27 mm, model A, emniyet silindiri, plastik kapı kolları ve T-kapı kolları, model B
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Kilit
- Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,29 kg
- Brüt ağırlık
- 4,38 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177693975
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Ürün açıklaması
-
CP Kumanda paneli, GYD:300x200x155mm, arka erişim