Maks. 24" TFT tezgah monitörleri için kumanda panosu

Model numarası: CP 6321000

Entegre VESA 75/100 yuvası. 16:9/16:10 formatında maks. 24" monitörler için etkili ve görsel olarak çekici koruma. Yüksek koruma sınıfı IP 65.

Model numarası:
CP 6321000
Dizayn
Tek katlı güvenlik camı
Ürün açıklaması
Piyasada bulunan maks. 24" boyutlu ekran 16:9/16:10 formatlarında TFT monitörleri
Malzeme
Pano ve kapı: Çelik sac
Tutamak çubukları: Alüminyum
Kapama kapakları: Plastik
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı
TFT konsolu: Çelik sac
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Renk
Pano ve kapı: RAL 7035
Tutamak çubuğu: doğal eloksallı
Kapama kapakları: RAL 7024 benzeri
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol bağlantısı Ø 130 mm için montaj kesitli ve takviyeli pano
Gözetleme camı
VESA 75/100 yuvalı TFT masası için konsol
Yan tutamak çubukları ve kapaklar
Arka kapı, sağ menteşeli
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Ölçüler
Genişlik: 650 mm
Yükseklik: 450 mm
Derinlik: 155 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 65
Kilit sayısı
1
Bilgi
Montaj kolu ve kapı menteşesi panonun döndürülmesiyle değiştirilebilir
İsteğe bağlı: Destek plakasının ortasında hazır, kolayca çıkarılabilen Ø 130 mm'lik taşıyıcı kol bağlantı yeri
Kilit parçası, kilit göbekleri 27 mm, model A, emniyet silindiri, plastik kapı kolları ve T-kapı kolları, model B ile değiştirilebilir
Ana malzeme
Alüminyum
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
16,468 kg
Brüt ağırlık
17,335 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177697324
ECLASS 8.0
27180505
Ürün açıklaması
CP Kumanda paneli, GYD:650x450x155mm, maks,24" TFT
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar