Kumanda masası ön yapısı Üniversal pano TP için

Model numarası: TP 2696500

Gösterge, kumanda ekipmanlarının ve klavyenin montajı için. Yandan ve önden kapalı. Üst ve alt için kapama plakaları.

Model numarası:
TP 2696500
Ürün açıklaması
Gösterge, kumanda ekipmanlarının ve klavyenin montajı için. Yandan ve önden kapalı. Üst ve alt için kapama plakaları.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 200 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,137 kg
Brüt ağırlık
9,66 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177031586
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
TP Pult pano destek ünitesi, GYD:600x200x350mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz