Dikili tip kumanda masaları

Model numarası: TP 6748600

Dört farklı genişlikte mevcut, geniş montaj plakalı ve yüksek IP 55 koruma kategorisine sahip, çalıştırma ve izleme için tek parça konsol. AX kilit plakası tek tip bir görünüm sağlar ve kolay kablo yönlendirmesi için iki parçalı kablo giriş plakası teslimat kapsamına dahildir.

Model numarası:
TP 6748600
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac, 3,0 mm
Yüzey
Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano, arkadan ve yandan kapalı
Ön tek veya çift kapı, kilitleme çubuğu
Montaj plakası
Arkadan menteşeli kapak, otomatik kilitli 2 kurulum aracı. Kilit açma sol otomatik, sağ manuel
Kablo giriş plakaları
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 975 mm
Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)
730 mm x 900 mm
Üst derinlik
500 mm
Alt derinlik
400 mm
Kapı adeti
1
IK kodu
IK08
Bilgi
VX 5051.172 kayar eleman, VX baza sisteminin yeni versiyonu için bir montaj yardımcısı olarak kullanılabilir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Ana malzeme
Çelik sac
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 975 mm
Üst derinlik: 500 mm
Alt derinlik: 400 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
62,5 kg
Brüt ağırlık
63,7 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177959934
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
TP dikili tip kumanda masası, GxYxD1/D2: 800x975x400/500 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar