- Model numarası:
- TP 6702600
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
- Yüzey
- Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano, üstten açık
Kol kilitli kapı veya çift kapı (önde 400 mm derinlikte, önde ve arkada 500 mm derinlikte)
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
- Montaj plakası (G x Y)
- 1.099 mm x 625 mm
- Kapı adeti
- 2
- Ölçüler
- Genişlik: 1.200 mm
Yükseklik: 675 mm
Derinlik: 400 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Bilgi
- VX 5051.172 kayar eleman, VX baza sisteminin yeni versiyonu için bir montaj yardımcısı olarak kullanılabilir
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 58 kg
- Brüt ağırlık
- 60,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177959866
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
-
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1200x675x400 mm, Sheet steel