Kumanda masası alt parçaları

Model numarası: TP 6703600

TP TopPult pano alt parçaları; dört genişlik ve iki derinlik ile tüm TopPult pano çözümünün temelini oluşturur. AX kilit plakası tek tip bir görünüm sağlar ve kolay kablo yönlendirmesi için iki parçalı kablo giriş plakası teslimat kapsamına dahildir.

Model numarası:
TP 6703600
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac
Yüzey
Pano, kapak ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz boyalı, dokulu boyalı
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano, üstten açık
Kol kilitli kapı veya çift kapı (önde 400 mm derinlikte, önde ve arkada 500 mm derinlikte)
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Montaj plakası (G x Y)
1.499 mm x 625 mm
Kapı adeti
2
Ölçüler
Genişlik: 1.600 mm
Yükseklik: 675 mm
Derinlik: 400 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Bilgi
VX 5051.172 kayar eleman, VX baza sisteminin yeni versiyonu için bir montaj yardımcısı olarak kullanılabilir
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
75 kg
Brüt ağırlık
80 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177959873
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
TP TopConsole system, pedestal, WHD: 1600x675x400 mm, Sheet steel
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar