- Model numarası:
- CM 5001160
- Ürün açıklaması
- CM'in taban açıklığını ya da TopPult alt parçalarının solo kullanımında tavan açıklığını komple olarak kapatmak için.
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Ölçüler
- Yükseklik: 24,5 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: TP kaideleri
Genişlik: = 1.200 mm
Derinlik: = 400 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 7,6 kg
- Brüt ağırlık
- 8 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 28,2 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177501584
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Ürün açıklaması
-
CM kapak plakası, TP için, GD: 1200x400 mm için