2 parçalı kurulum için kumanda masası orta parçaları

Model numarası: TP 6710500

Dört farklı genişlik, kumanda masası sisteminin eksiksiz olmasını sağlamaktadır.

Model numarası:
TP 6710500
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano
Arkadan menteşeli kapak, otomatik kilitli 2 kurulum aracı. Kilit açma sol otomatik, sağ manuel
Pano tabanında kablo geçişi için boşluk
IK kodu
IK08
Ana malzeme
Çelik sac
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 240 mm
Derinlik: 732 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
21,078 kg
Brüt ağırlık
22,187 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177554184
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
TP TopPult sistemi, 2 parçalı montaj için masa ünitesi, GYD 600x732 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar