- Model numarası:
- TP 6720500
- Malzeme
- Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
- Yüzey
- Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Pano
Alttan menteşeli kapak, kapak tutucu dahil
Taban, özel kablo girişi için açık
- IK kodu
- IK08
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 720 mm
Derinlik: 240 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 19,2 kg
- Brüt ağırlık
- 20,21 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177554269
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
-
TP TopPult sistemi, 3 parçalı montaj için konsol, GYD 600x720 mm, çelik sac