3 parçalı kurulum için kumanda masası üst parçaları

Model numarası: TP 6721500

Bağımsız izleme için en iyi koşulları sağlayan dört farklı genişlikte ve üç parçalı yapılandırmalı TopPult konsol sistemi

Model numarası:
TP 6721500
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı ve konsol kapağı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey
Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano
Alttan menteşeli kapak, kapak tutucu dahil
Taban, özel kablo girişi için açık
IK kodu
IK08
Ana malzeme
Çelik sac
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 720 mm
Derinlik: 240 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
22,208 kg
Brüt ağırlık
23 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177554276
ETIM 9
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
TP TopPult sistemi, 3 parçalı montaj için konsol, GYD 800x720 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar