Konsol kumanda masası orta parçaları için, arkasında menteşeli kapağı var

Model numarası: TP 6730400

Bu konsol, ayrı bir monitör panosunu büyültmek için kumanda masası orta parçalarının 2 parça halinde bir temelini oluşturmaktadır.

Model numarası:
TP 6730400
Ürün açıklaması
Kumanda panolarının montajına uygun CP-L, Ø 130 mm, CP 6525.510. Pano sabitleme elemanı CP-XL, yuvarlak, CP 6130.610. Masa montajı için CP-XL pano bağlantıları, CP 6528.410. Kumanda masası orta parçasının tabanına kolay vidalama. CP taşıyıcı kol sistemleri için bağlantı delikleri şeması standart olarak ortada, sonradan açılan deliklerle başka pozisyonlar da mümkündür. Kumanda masası orta parçalarının kapağında montaj yuvası gereklidir, montaj yuvaları, farklı taşıyıcı kol sistemlerine uygun olmalıdır.
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
Genişlik için uygun
= 600 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,8 kg
Brüt ağırlık
5,1 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177580206
ECLASS 8.0
27180504
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK