- Model numarası:
- PC 8368100
- Malzeme
- Pano, kapı, montaj alanı, raflar: Çelik sac
Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik
Kapı kaplamaları: Alüminyum
- Teslimat kapsamı
- Pano, kapı, arka kapı
Katlanabilir klavye
Gözetleme penceresi, üst
Cihaz tabanı
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 836 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
- 475 x 60 x 200 mm
475 x 50 x 250 mm
- Ana malzeme
- Alüminyum
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 120,57 kg
- Brüt ağırlık
- 124,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177245167
- ECLASS 8.0
- 27180501