PC pano sistemleri Tower PC için pano

Model numarası: IW 6900301

Standart Tower PC'ler için pano.

Model numarası:
IW 6900301
Dizayn
Çatı, çalışma plakası montajı veya yüzeylerin altına montaj için hazır
Taban, döküm ayakların montajı veya yüzeylerin üstüne montaj için hazır
Ürün açıklaması
Standart Tower-PC’ler, G/Y/D ölçülerine kadar: 250 x 530 x 600 mm (maks. 20 kg) herhangi bir tutucu kayış ile kapıya vidalanmış olan tabana güvenli bir şekilde sabitlenebilir. PC'nin arkadaki arayüzlerine kapı açık olduğunda kolayca erişilebilir. Fan ve filtre üniteleri önceden kurulmuş olduğundan, pano hemen kullanıma hazırdır.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac
Tasarım çubuklar: Alüminyum
Yüzey
Pano: Toz kaplamalı, dokulu boya
Kapı: toz kaplamalı
Renk
Pano: RAL 7035
Kapı: RAL 7015
Tasarım çubuklar: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Her yandan kapalı pano
Kapı menteşesi sağ
İçe vidalanmış tabanlı kapı
Yan cam lock
Fişeli kilit dahil
Opsiyonel priz geçişini monte etmek için iki boşluklu arka duvar
M20 kablo rakoru, pirinç, nikel kaplamalı
Yan panelin sol tarafına monte edilen çıkış filtresi
Yan panelin sol tarafına monte edilen giriş fanı, 55 m³/h, 230 V, 50/60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 760 mm
Yükseklik: 760 mm
Derinlik: 300 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54, birlikte teslim edilen priz geçişi ile birlikte
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12, birlikte teslim edilen priz geçişi ile birlikte
Ana malzeme
Alüminyum
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
34,2 kg
Brüt ağırlık
36 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177937598
ECLASS 8.0
27180501
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi