PC pano sistemi

Model numarası: PC 5368050

Monitörden bilgisayara ve klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli şekilde muhafaza edilmesi. En iyi kullanım konforu ve modern tasarım. Neme ve kire, ısı dalgalanmalarına ve yetkisiz erişime karşı mükemmel koruma.

Çekmece haznesi çekilebilir

Cihaz tabanı, çekilebilir TS, PC, IW için

Kağıt alış kapağı Yüzeylere montaj

Monitör tutucu

Model numarası:
PC 5368050
Dizayn
üst cam kapılı, klavye çekmecesi ve cihaz rafı
Ürün açıklaması
Monitörden bilgisayara klavyeye kadar tüm bilgisayar bileşenlerinin güvenli bir şekilde yerleştirilmesi. En iyi kumanda konforu ve modern tasarımında. Nem, kir, sıcaklık dalgalanmaları ve yetkisiz erişimlere karşı kusursuz koruma.
Malzeme
Pano, kapı, arka kapı: Çelik sac
Tutamaklar, dekor kaplamalar: Plastik
Kapı kaplamaları: Alüminyum
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camlı
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
General colour
RAL 7035
Renk
Pano, kapı, dekor kaplamalar, raflar: RAL 7035
Tutamak: RAL 7015
Monitör alanı, kapı orta parçası için: RAL 7015
Teslimat kapsamı
Pano, kapı, arka kapı
Kablo giriş plakaları
Gözetleme penceresi, üst
Klavye çekmecesi
Cihaz tabanı
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.600 mm
Derinlik: 836 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
NEMA koruma sınıfı
NEMA 12
UL 50E uyarınca tip derecelendirmesi
Tip 1
Tip 12
Maks. klavye ölçüsü (GxYxD)
480 x 70 x 260 mm
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
108,5 kg
Brüt ağırlık
110 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
422,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177959446
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Ürün açıklaması
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x836 mm, sheet steel, with glazed door at the top, keyboard drawer, component shelf
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar