- Model numarası:
- IW 6900410
- Dizayn
- Klavye ve fare için çekmece ön yapısı, tasarım kapı, arka kapı
- Malzeme
- Pano, klavye ve fare için çekmece ön yapısı, tasarım kapı, arka kapı: Çelik sac
- Yüzey
- Pano: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- Pano: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- İçten cıvata bağlantılı yan panelli pano, kablo geçiş plakalı taban sacı ve tesviye ayaklı
Klavye ve fare için çekmece ön yapısı, tasarım kapı, arka kapı
- Depth with drawer section
- 890 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 900 mm
Derinlik: 600 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 70,81 kg
- Brüt ağırlık
- 73 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177423046
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
-
IW Alt kısım, çekmeceli, GYD:600x900x600mm