Tavan

Model numarası: IW 6902400

Endüstriyel iş istasyonları için çalışma tezgahları (çelik sac).

Model numarası:
IW 6902400
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 13 mm
Derinlik: 640 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,125 kg
Brüt ağırlık
7,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177289833
ECLASS 8.0
27182405