Endüstriyel iş istasyonları

Model numarası: IW 6900710

Endüstriyel iş istasyonlarına yönelik VX SE temelli alt pano bölümü.

Model numarası:
IW 6900710
Dizayn
Tasarım kapı, arka kapı
Malzeme
Pano, tasarım kapı, arka kapı: Çelik sac
Yüzey
Pano: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
Dekor kaplamalar: RAL 7015
Teslimat kapsamı
Pano, yandan kaynaklı
Kablo giriş plakası, üç parçalı
Yükseklik ayar ayakları
Tasarım kapı, arka kapı
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 900 mm
Derinlik: 600 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
46,8 kg
Brüt ağırlık
48,8 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
185,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177968516
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Ürün açıklaması
IW Endüstriyel İş İstasyonu, pano, genişlik x yükseklik x derinlik: 600x900x600 mm, tasarım kapak önde, arka kapı
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar