Endüstriyel iş istasyonları

Model numarası: IW 6900730

Endüstriyel iş istasyonlarına yönelik VX SE temelli alt pano bölümü.

Model numarası:
IW 6900730
Dizayn
Klavye ve fare için çekmece ön yapısı, tasarım kapı, arka kapı
Malzeme
Pano, klavye ve fare için çekmece ön yapısı, tasarım kapı, arka kapı: Çelik sac
Yüzey
Pano: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
Renk
Dekor kaplamalar: RAL 7015
Teslimat kapsamı
Pano, yandan kaynaklı
Kablo giriş plakası, üç parçalı
Yükseklik ayar ayakları
Klavye ve fare için çekmece ön yapısı, tasarım kapı, arka kapı
Depth with drawer section
890 mm
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 900 mm
Derinlik: 600 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 54
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
64 kg
Brüt ağırlık
66 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
251,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177968530
ETIM 9
EC002502
ETIM 8
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Ürün açıklaması
IW Endüstriyel İş İstasyonu, pano, genişlik x yükseklik x derinlik: 600x900x600 mm, klavye ve fare için ön montajlı çekmece, tasarım kapak önde, arka kapı
Sertifika
Yüzey
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar