- Model numarası:
- IW 6900740
- Dizayn
- Çalışma tablası, klavye çekmecesi, tasarım kapı, arka kapı
- Malzeme
- Pano, klavye çekmecesi, tasarım kapı, arka kapı: Çelik sac
Çalışma tablası: Sunta (her iki tarafı plastik (kenar bandı) katmanlı)
- Yüzey
- Pano: Daldırma astar üstüne dıştantoz boyalı, dokulu boyalı
- Renk
- Dekor kaplamalar: RAL 7015
- Teslimat kapsamı
- Pano, yandan kaynaklı
Kablo giriş plakası, üç parçalı
Yükseklik ayar ayakları
Çalışma tablası, klavye çekmecesi, tasarım kapı, arka kapı
Çalışma tablası, GxYxD 610 x 38 x 645 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.000 mm
Derinlik: 645 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 54
- Çalışma tezgahlı boyutlar
- Genişlik: 610 mm
Yükseklik: 1.043 mm
Derinlik: 645 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 71 kg
- Brüt ağırlık
- 74 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 281,9 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177968547
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Ürün açıklaması
-
IW Endüstriyel İş İstasyonu, muhafaza, GYD: 600x1000x645 mm, çalışma tezgahlı, klavye çekmeceli, önde tasarım kapı, arka kapı