CX konsol alt parçası

Model numarası: CX 6703000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Alt kapatma sacı CX konsol sistemi için

CX konsol orta parçası

CX konsol üst parçası

Montaj rayı 14 x 39 mm VX, VX SE, PC, IW, AX için

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kapatma plakalı baza köşe parçaları, ön ve arka Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Baza kaplamaları, yan Baza sistemi VX için, çelik sac

Model numarası:
CX 6703000
Dizayn
Alt bölüm
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Montaj plakası: Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Montaj plakası: Çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano, üstten açık
Ön tarafta 3 noktalı kilitleme sistemine sahip kapı veya çift kapı
Montaj plakası
Kablo giriş plakaları
Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler
Genişlik: 1.600 mm
Yükseklik: 675 mm
Derinlik: 400 mm
Montaj plakası (G x Y)
1.520 mm x 625 mm
Kapı adeti
2
Kapı açılma açısı
130°
IK kodu
IK10
Bilgi
Konsol alt parçasını kapatmak için bir kapama plakası gereklidir
2 parçalı konsol yapısı için bir konsol orta parçası ve konsol orta parçası için kapak plakası gereklidir
3 parçalı konsol yapısı için bir konsol orta parçası ve konsol üst parçası gereklidir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Ana malzeme
Çelik sac
Kilit sayısı
1
Kilit modeli
3 noktalı kilit sistemi
Kapak parçası
3 mm double-bit
Kilit
Kilit modeli: 3 noktalı kilit sistemi
Kilit sayısı: 1
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
75 kg
Brüt ağırlık
76,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177983779
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
CX konsol sistemi, konsol alt parçası, GYD: 1600x675x400 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar