- Model numarası:
- CX 6730840
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Dokulu boya
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: CX konsol orta parçası
Genişlik: = 1.600 mm
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 1
- NEMA 12
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 55
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 7,3 kg
- Brüt ağırlık
- 7,42 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94039910
- EAN
- 4028177983434
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Ürün açıklaması
-
CX kapak plakası, CX konsol orta parçası için, G: 1600 mm için, çelik sac