Alt kapatma sacı CX konsol sistemi için

Model numarası: CX 6730900

CX pano sistemleri tek başına kullanıldığında tavan açıklığının tamamını kapatmak için.

Model numarası:
CX 6730900
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Pano tipi: CX konsol alt parçası
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: = 400 mm
NEMA koruma sınıfı
NEMA 1
NEMA 12
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,4 kg
Brüt ağırlık
4,411 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177983540
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
CX kapak plakası, CX konsol alt parçası için, GD: 600x400 mm için, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz