CX konsol üst parçası

Model numarası: CX 6721000

Dört genişlik, özelleştirilmiş izleme ve CX Pano sisteminin üç parçalı tasarımı için en iyi koşulları sunar.

CX konsol orta parçası

CX konsol alt parçası

CX konsol alt parçası

İç kurulum için raylar

Parça montaj plakaları, asılabilir TP, TS, VX SE için

Model numarası:
CX 6721000
Dizayn
Üst parça
Ürün açıklaması
Dört genişlik, özelleştirilmiş izleme ve CX Pano sisteminin üç parçalı tasarımı için en iyi koşulları sunar.
Malzeme
Pano: Çelik sac 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 2,0 mm, çepeçevre köpük PU conta
Yüzey
Pano ve kapı: Daldırma astar üstüne dıştan toz kaplamalı, dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Pano
Alttan menteşeli kapak, kapak tutucu dahil
Taban, özel kablo girişi için açık
Kilit: 3 mm double-bit
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 515 mm
Üst derinlik
125 mm
Alt derinlik
245 mm
IK kodu
IK10
Bilgi
3 parçalı konsol yapısı için bir konsol orta parçası ve konsol alt parçası gereklidir
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Ana malzeme
Çelik sac
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 515 mm
Üst derinlik: 125 mm
Alt derinlik: 245 mm
Kilit sayısı
2
Kilit modeli
Cam-lock ile
Kapak parçası
3 mm double-bit
Kilit
Kilit modeli: Cam-lock ile
Kilit sayısı: 2
Kapak parçası: 3 mm double-bit
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
18 kg
Brüt ağırlık
20,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177983670
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Ürün açıklaması
CX konsol sistemi, 3 parçalı montaj için konsol üst parçası, G: 800 mm, çelik sac
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar