- Model numarası:
- CP 6146100
- Dizayn
- Sabit
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ayaklı kaide bazası/travers
- Yük kapasitesi (statik)
- 15 kg
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 10 mm
Derinlik: 400 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 13,015 kg
- Brüt ağırlık
- 13,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177384552
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Ürün açıklaması
- CP Ayaklı kaide bazası, RAL 7024
- Dokümantasyonlar
- Info sheet