- Model numarası:
- CP 6146200
- Height adjustable y/n
- Evet
- Yük kapasitesi (statik)
- 15 kg
- Ayar aralığı
- 732 mm/1.122 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,927 kg
- Brüt ağırlık
- 3,127 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042100
- EAN
- 4028177384569
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Ürün açıklaması
- CP Taşıyıcı kol, ayaklı kaide için, S
- Dokümantasyonlar
- Info sheet