- Model numarası:
- CP 6215000
- Ürün açıklaması
- Ayaklara alternatif olarak comple kaynaklanmış model. Hazır soket bağlantıları sayesinde daha sonradan kablo geçirmek için uygundur.
- Malzeme
- Çelik
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Yük kapasitesi (statik)
- 40 kg
- Ölçüler
- Yükseklik: 1.093 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 22,936 kg
- Brüt ağırlık
- 24,143 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177555174
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604