- Model numarası:
- CP 6112500
- Ürün açıklaması
- Ayaklara alternatif olarak kaynaklanmış alternatifler, komple. Ağır üstyapılar için.
- Malzeme
- Çelik
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Width base plate
- 480 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 480 mm
- Material thickness pedestal
- 4 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 60 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 100 mm
- Yük kapasitesi (statik)
- 80 kg
- Ölçüler
- Yükseklik: 1.159 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 30,5 kg
- Brüt ağırlık
- 32 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 131,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177698475
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Ürün açıklaması
-
CP Pillar small CP 120