- Model numarası:
- CP 6214500
- Ürün açıklaması
- Ayaklara alternatif olarak kaynaklanmış alternatifler, komple. Ağır üstyapılar için.
- Malzeme
- Çelik
- Yüzey
- Boyalı
- Renk
- RAL 7035
- Width base plate
- 500 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 500 mm
- Material thickness pedestal
- 3,2 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 80 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 160 mm
- Yük kapasitesi (statik)
- 80 kg
- Ölçüler
- Yükseklik: 1.150 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 34,2 kg
- Brüt ağırlık
- 36 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76109090
- EAN
- 4028177387348
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604