- Model numarası:
- CP 6143210
- Ürün açıklaması
- Uygun boyutta panoları içten veya dıştan takviye etmek için. Küçük panolar, pano takviyesi olmadan da doğrudan monte edilebilir.
- Malzeme
- Çelik sac
- Teslimat kapsamı
- Pano ve taşıma profili artı 2 conta için sabitleme aksesuarları dahil.
- Support arm connection (type)
- CP-L
- Şunlar için uygun
- Genişlik: ≥ 300 mm
Derinlik: ≥ 150 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,8 kg
- Brüt ağırlık
- 0,9 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177236080
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271