Pano güçlendirmesi

Model numarası: CP 6143310

Uygun boyutta panoları içten veya dıştan takviye etmek için.

Model numarası:
CP 6143310
Ürün açıklaması
Uygun boyutta panoları içten veya dıştan takviye etmek için. Küçük panolar, pano takviyesi olmadan da doğrudan monte edilebilir.
Malzeme
Paslanmaz çelik 1.4301 (AISI 304)
Teslimat kapsamı
Pano ve taşıma profili artı 2 conta için sabitleme aksesuarları dahil.
Montaj seçenekleri
Ø 40 mm paslanmaz çelik taşıyıcı kol bağlantısı için
Support arm connection (type)
CP 40
Şunlar için uygun
Genişlik: ≥ 300 mm
Derinlik: ≥ 150 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,76 kg
Brüt ağırlık
0,811 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177305748
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271
Ürün açıklaması
CP Pano takviyesi, 1.4301
Dokümantasyonlar
Kılavuz