Pano güçlendirmesi

Model numarası: CP 6503000

Uygun boyutta panoları içten veya dıştan takviye etmek için.

Model numarası:
CP 6503000
Ürün açıklaması
Uygun boyutta panoları içten veya dıştan takviye etmek için. Küçük panolar, pano takviyesi olmadan da doğrudan monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Pano ve taşıma profili artı 2 conta için sabitleme aksesuarları dahil.
Support arm connection (type)
CP-XL
Şunlar için uygun
Pano tipi: AE
Genişlik: = 600 mm
Derinlik: ≥ 210 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,952 kg
Brüt ağırlık
2,152 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177121713
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27189271