- Model numarası:
- CP 6106300
- Dizayn
- Sabit
- Fayda
- Güvenli kablo yönetimi koruması
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Travers
Taşıyıcı kol
Düşey alüminyum giydirme, açmak için - Yük kapasitesi (statik)
- 25 kg
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.093 mm
Derinlik: 660 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 28 kg
- Brüt ağırlık
- 29,7 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177698444
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Ürün açıklaması
- CP Ayaklı kaide bazası, CP60L, RAL 7035
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz