Ayak, komple seyyar

Model numarası: CP 6136000

Ayak, komple, seyyar, CP-XL taşıyıcı profilli.

Model numarası:
CP 6136000
Dizayn
seyyar
Teslimat kapsamı
Travers
İkili döner tekerlekler
Taşıyıcı kol
Yük kapasitesi (statik)
50 kg
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 1.005 mm
Derinlik: 550 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
15,815 kg
Brüt ağırlık
16,647 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177119352
ECLASS 8.0
27182604