Taşıyıcı kol CP 60 Yekpare

Model numarası: CP 6206025

Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir

Model numarası:
CP 6206025
Ürün açıklaması
Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir
Malzeme
Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
Renk
Taşıma profili: RAL 7035
Teslimat kapsamı
Taşıyıcı kol
Uzunluk
250 mm
Ölçüler
Genişlik: 59 mm
Yükseklik: 85 mm
Uzunluk: 250 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,294 kg
Brüt ağırlık
1,36 kg
Gümrük tarifesi numarası
76042100
EAN
4028177684256
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Taşıyıcı kol, 60, L, 250mm, RAL 7035
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu