- Ürün numarası:
- CP 6206.050
- Ürün açıklaması
- Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir
- Malzeme
- Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil
- Renk
- Taşıma profili: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Taşıyıcı kol
- Uzunluk
- 500 mm
- Ölçüler
- Genişlik: 59 mm
Yükseklik: 85 mm
Uzunluk: 500 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,44 kg
- Brüt ağırlık
- 2,64 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 76042100
- EAN
- 4028177684263
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Ürün açıklaması
-
CP Taşıyıcı kol,60, 500mm, RAL 7035