- Model numarası:
 
- CP 6206100
 
- Ürün açıklaması
 
- Vidalanabilir kanalda 4 adet kendinden diş açan vida ile bağlantı elemanlarına sabitleme. İstenen şekilde kısaltılabilir 
 
- Malzeme
 
- Taşıyıcı kol: Çekme alüminyum profil 
 
- Renk
 
- Taşıma profili: RAL 7035 
 
- Teslimat kapsamı
 
- Taşıyıcı kol 
 
- Uzunluk
 
- 1.000 mm 
 
- Ölçüler
 
- Genişlik: 59 mm
Yükseklik: 85 mm
Uzunluk: 1.000 mm  
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 4,9 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 5,158 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 76042100 
 
- EAN
 
- 4028177684270 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
CP Taşıyıcı kol, 60, 1000mm, RAL7035