Pano güçlendirmesi Sabit

Model numarası: CP 6106110

Uygun boyutta panoları içten veya dıştan takviye etmek için.

Model numarası:
CP 6106110
Ürün açıklaması
Uygun boyutta panoları içten veya dıştan takviye etmek için. Küçük panolar, pano takviyesi olmadan da doğrudan monte edilebilir.
Malzeme
Çelik sac
Teslimat kapsamı
Pano ve taşıma profili artı 2 conta için sabitleme aksesuarları dahil.
Support arm connection (type)
CP 60
Montaj seçenekleri
Ø 130 mm taşıyıcı kol bağlantısı için
Şunlar için uygun
Genişlik: ≥ 300 mm
Derinlik: ≥ 150 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,9 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177698420
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Ürün açıklaması
CP Pano güçlendirme parçası, CP 60 giriş için
Dokümantasyonlar
Kılavuz