- Model numarası:
- CP 6106200
- Dizayn
- Sabit
- Malzeme
- Çelik
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Ayaklı kaide bazası/travers
- Bilgi
- Basit bir delme işlemiyle taşıyıcı kol sistemi CP 120 kullanılabilir. Ağırlık yükü 50 kg
- Yük kapasitesi (statik)
- 35 kg
- Ölçüler
- Genişlik: 490 mm
Yükseklik: 100 mm
Derinlik: 600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 11,719 kg
- Brüt ağırlık
- 12,76 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177698437
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Ürün açıklaması
-
CP Ayaklı kaide bazası, XL, RAL 7035