Zemin plakası ayağı modüler, CP 60 büyük

Model numarası: CP 6106400

Model numarası:
CP 6106400
Dizayn
seyyar
Malzeme
Çelik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Ayaklı kaide bazası/travers
İkili döner tekerlekler
Bilgi
Basit bir delme işlemiyle taşıyıcı kol sistemi CP 120 kullanılabilir. Ağırlık yükü 50 kg
Yük kapasitesi (statik)
35 kg
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 205 mm
Derinlik: 650 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
12,62 kg
Brüt ağırlık
13,42 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Ürün açıklaması
CP pedestal mobil CP 60/120
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar