CP 60 üzerine CP 40 adaptörü ayak ve taşıyıcı kol sistemleri için

Model numarası: CP 6206650

Model numarası:
CP 6206650
Ürün açıklaması
CP 60 üzerinden 48'lik yuvarlak boruya geçiş için.
Malzeme
Çelik
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Adaptör
Taşıyıcı kol sabitlemesi için diş açan vidalar
Conta dahil
Montaj seçenekleri
CP 60 taşıma profilli dikili tip ve taşıyıcı kol sistemlerine sabitleme için
Uzunluk
300 mm
Rifid y/n
Evet
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,7 kg
Brüt ağırlık
1,811 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Ürün açıklaması
CP Adaptor CP 60 to CP 40, Combination of CP 60 and CP 40 directly on the CP 60 support section
Dokümantasyonlar
Info sheet
Veri sayfaları
Teknik detaylar